SXT-QC-CON-60-F-3
Parça no.: 10.07.13.00015
Yuvarlak Tooling için Robot Hızlı Değiştirme Bayoneti
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Şekil | Dişi |
| Bağlantı sayısı | 3 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Nominal boyut | 60 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 60 mm |
| B | 120 mm |
| B1 | 165 mm |
| d | 11 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 120 mm |
| L | 189 mm |
| L1 | 210,7 mm |
| L2 | 15 mm |
| X1 | 90 mm |
| Y1 | 90 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Alüminyum |
| Şekil | Dişi |
| Bağlantı sayısı | 3 |
| Ağırlık | 4,86 kg |
| Ürün ailesi | SXT |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon