SXT-QC-CON-60-F-3
Część nr.: 10.07.13.00015
Szybkozmienny bagnet robota dla oprzyrządowania do rur
Branże: Metal | Motoryzacja
| Shape | Female |
| Number of connections | 3 |
| Material | Aluminum |
| Nominal size | 60 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nominal size | 60 mm |
| B | 120 mm |
| B1 | 165 mm |
| d | 11 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 120 mm |
| L | 189 mm |
| L1 | 210,7 mm |
| L2 | 15 mm |
| X1 | 90 mm |
| Y1 | 90 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Female |
| Number of connections | 3 |
| Weight | 4,86 kg |
| Product family | SXT |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja