SXT-QC-CON-60-F-3
Osanro: 10.07.13.00015
Robotin pikavaihdettava bajonetti putkityökaluja varten
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Shape | Female |
| Number of connections | 3 |
| Material | Aluminum |
| Nominal size | 60 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nominal size | 60 mm |
| B | 120 mm |
| B1 | 165 mm |
| d | 11 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 120 mm |
| L | 189 mm |
| L1 | 210,7 mm |
| L2 | 15 mm |
| X1 | 90 mm |
| Y1 | 90 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Female |
| Number of connections | 3 |
| Weight | 4,86 kg |
| Product family | SXT |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi