Schmalz

Informace o objednávce

Magnet gripper SGM-HP/-HT is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Gripper SGM-HP with friction ring PU - available in various diameters
  • Gripper SGM-HT with steel gripping surface for robust applications - available in various diameters
  • Friction ring made of the material PU (only for SGM-HP)
  • Optional friction ring HT2 for high-temperature applications (only for SGM-HT)
  • Optional proximity switch (only for SGM-HP)

 

Available spare parts: friction ring PU for SGM-HP

Available accessories: proximity switch, holder system, mounting element (ADP), friction ring HT2, protection element

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • EFEKTIVNÍ

SGM-HP 30 G1/8-IG

Číslo dílu.: 10.01.17.00316

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Odvětví: Automotive | Metal

SocketG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring90 (N)
Holding force max. without friction130 (N)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 30,1  mm
B2 15  mm
D 30  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G4 M4-F
G5 M4-F
H 99,4  mm
H2 15,7  mm
L2 20,5  mm
LG1 6  mm
LG2 6  mm
LG4 5  mm
X1 74  mm
Y1 12  mm
Note: Contact surface of grippers without friction ring (stadium-shaped) corresponds to dimension D x B2; with friction ring (round) dimension D
Technické údaje
Atribut Wert
Holding force max. without friction 130  N
Holding force max. with friction ring 90  N
Sheet thickness optimum for holding force max. 2  mm
Holding force 2 mm sheet without friction ring 130  N
Holding force 2 mm sheet with friction ring 90  N
Remaining holding force 0,3  N
Pressure range (operating pressure) [bar] 2.5 ... 6.0 bar
Installation position BEL
Control valve Bistable
Operating temperature 5 ... 70 °C
Weight 215  g
Product family SGM-HP-HT
Note: The specified holding forces are static values under optimal conditions (primarily depending on material and surface characteristics). For system designs, a safety factor of S = 3 must be applied. Holding forces SGM-HT-HP at 20 °C; can be used for workpiece temperatures up to 350 °C (depending on process conditions), the influence of temperature can reduce holding forces by up to 30%
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku