Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Magnet gripper SGM-HP/-HT is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Gripper SGM-HP with friction ring PU - available in various diameters
  • Gripper SGM-HT with steel gripping surface for robust applications - available in various diameters
  • Friction ring made of the material PU (only for SGM-HP)
  • Optional friction ring HT2 for high-temperature applications (only for SGM-HT)
  • Optional proximity switch (only for SGM-HP)

 

Available spare parts: friction ring PU for SGM-HP

Available accessories: proximity switch, holder system, mounting element (ADP), friction ring HT2, protection element

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • WYDAJNOŚĆ

SGM-HP 30 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.17.00316

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Branże: Metal | Motoryzacja

SocketG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring90 (N)
Holding force max. without friction130 (N)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 30,1  mm
B2 15  mm
D 30  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G4 M4-F
G5 M4-F
H 99,4  mm
H2 15,7  mm
L2 20,5  mm
LG1 6  mm
LG2 6  mm
LG4 5  mm
X1 74  mm
Y1 12  mm
Note: Contact surface of grippers without friction ring (stadium-shaped) corresponds to dimension D x B2; with friction ring (round) dimension D
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Holding force max. without friction 130  N
Holding force max. with friction ring 90  N
Sheet thickness optimum for holding force max. 2  mm
Holding force 2 mm sheet without friction ring 130  N
Holding force 2 mm sheet with friction ring 90  N
Remaining holding force 0,3  N
Pressure range (operating pressure) [bar] 2.5 ... 6.0 bar
Installation position BEL
Control valve Bistable
Operating temperature 5 ... 70 °C
Weight 215  g
Product family SGM-HP-HT
Note: The specified holding forces are static values under optimal conditions (primarily depending on material and surface characteristics). For system designs, a safety factor of S = 3 must be applied. Holding forces SGM-HT-HP at 20 °C; can be used for workpiece temperatures up to 350 °C (depending on process conditions), the influence of temperature can reduce holding forces by up to 30%
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka