Schmalz

Sipariş Bilgileri

Mıknatıslı tutucu SGM-HP/-HT monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

  • Sürtünme halkası PU ile tutucu SGM-HP - çeşitli çaplarda mevcuttur
  • Sağlam uygulamalar için çelik kavrama yüzeyli tutucu SGM-HT - çeşitli çaplarda mevcuttur
  • PU malzemeden yapılmış sürtünme halkası (sadece SGM-HP için)
  • Yüksek sıcaklık uygulamaları için opsiyonel sürtünme halkası HT2 (sadece SGM-HT için)
  • Opsiyonel yakınlık anahtarı (sadece SGM-HP için)

Mevcut yedek parçalar: SGM-HP için sürtünme halkası PU

Mevcut aksesuarlar: yakınlık anahtarı, tutucu sistemi, montaj elemanı (ADP), sürtünme halkası HT2, koruma elemanı

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • VERIMLI

SGM-HP 30 G1/8-IG

Parça no.: 10.01.17.00316

Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için

Endüstriler: Metal | Otomotiv

SoketG1/8"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası90 (N)
Sürtünmesiz tutma kuvveti maks.130 (N)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 30,1  mm
B2 15  mm
D 30  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G4 M4-F
G5 M4-F
H 99,4  mm
H2 15,7  mm
L2 20,5  mm
LG1 6  mm
LG2 6  mm
LG4 5  mm
X1 74  mm
Y1 12  mm
Not: Sürtünme halkası olmayan (stadyum şeklinde) tutucuların temas yüzeyi D x B2 boyutuna karşılık gelir; sürtünme halkalı (yuvarlak) boyut D
Teknik veri
Öznitelik Değer
Sürtünmesiz tutma kuvveti maks. 130  N
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası 90  N
Maksimum tutma kuvveti için optimum sac kalınlığı. 2  mm
Tutma kuvveti 2 mm sürtünme halkasız tabaka 130  N
Tutma kuvveti 2 mm sürtünme halkalı levha 90  N
Artık tutma kuvveti 0,3  N
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 2,5 ... 6,0 bar
Kurulum konumu BEL
Kontrol Valfi Bistable
Çalışma sıcaklığı 5 ... 70 °C
Ağırlık 215  g
Ürün ailesi SGM-HP-HT
Note: The specified holding forces are static values under optimal conditions (primarily depending on material and surface characteristics). For system designs, a safety factor of S = 3 must be applied. Holding forces SGM-HT-HP at 20 °C; can be used for workpiece temperatures up to 350 °C (depending on process conditions), the influence of temperature can reduce holding forces by up to 30%
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git