Schmalz

Tilaustiedot

Magnet gripper SGM-HP/-HT is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Gripper SGM-HP with friction ring PU - available in various diameters
  • Gripper SGM-HT with steel gripping surface for robust applications - available in various diameters
  • Friction ring made of the material PU (only for SGM-HP)
  • Optional friction ring HT2 for high-temperature applications (only for SGM-HT)
  • Optional proximity switch (only for SGM-HP)

 

Available spare parts: friction ring PU for SGM-HP

Available accessories: proximity switch, holder system, mounting element (ADP), friction ring HT2, protection element

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • TEHOKAS

SGM-HP 30 G1/8-IG

Osanro: 10.01.17.00316

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

SocketG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring90 (N)
Holding force max. without friction130 (N)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 30,1  mm
B2 15  mm
D 30  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G4 M4-F
G5 M4-F
H 99,4  mm
H2 15,7  mm
L2 20,5  mm
LG1 6  mm
LG2 6  mm
LG4 5  mm
X1 74  mm
Y1 12  mm
Note: Contact surface of grippers without friction ring (stadium-shaped) corresponds to dimension D x B2; with friction ring (round) dimension D
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Holding force max. without friction 130  N
Holding force max. with friction ring 90  N
Sheet thickness optimum for holding force max. 2  mm
Holding force 2 mm sheet without friction ring 130  N
Holding force 2 mm sheet with friction ring 90  N
Remaining holding force 0,3  N
Pressure range (operating pressure) [bar] 2.5 ... 6.0 bar
Installation position BEL
Control valve Bistable
Operating temperature 5 ... 70 °C
Weight 215  g
Product family SGM-HP-HT
Note: The specified holding forces are static values under optimal conditions (primarily depending on material and surface characteristics). For system designs, a safety factor of S = 3 must be applied. Holding forces SGM-HT-HP at 20 °C; can be used for workpiece temperatures up to 350 °C (depending on process conditions), the influence of temperature can reduce holding forces by up to 30%
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin