Schmalz

Informace o objednávce

Needle gripper SNGi-AE is delivered assebled. The product consists of:

  • Gripper of type SNGi-AE – available with various needle diameters and strokes

 

Available spare parts: needle modules, maintenance cover

Available accessories: mounting plate, holder system, connection cable, connection distributor

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL

Číslo dílu.: 10.01.29.00390

Electrical needle gripper in maintenance-friendly design and infinitely adjustable stroke

Odvětví: Composite

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 35  mm
G1 M5-F
G2 M12x1-M
G4 M5-F
H 140,2  mm
H2 41,7  mm
H3 86,2  mm
L 65  mm
L1 80  mm
L2 28  mm
W(E) 30  °
X1 29  mm
Z(NA) 3  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Number of needles 10
Needle diameter 0,8  mm
Operating temperature 5 ... 50 °C
Weight 500  g
Protection type IP IP 53
Voltage DC 24 V - DC
Current consumption 900  mA
Additional function Variable stroke
Product family SNGI-AE
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

E-Plan Macro
Dokumentace
Software

V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.

DokumentaceJazyk
Angličtina
Angličtina

Náhradní díly

Příslušenství

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku