Schmalz

주문 정보

Needle gripper SNGi-AE is delivered assebled. The product consists of:

  • Gripper of type SNGi-AE – available with various needle diameters and strokes

 

Available spare parts: needle modules, maintenance cover

Available accessories: mounting plate, holder system, connection cable, connection distributor

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL

부품 번호.: 10.01.29.00390

Electrical needle gripper in maintenance-friendly design and infinitely adjustable stroke

산업: 복합 섬유

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 35  mm
G1 M5-F
G2 M12x1-M
G4 M5-F
H 140.2  mm
H2 41.7  mm
H3 86.2  mm
L 65  mm
L1 80  mm
L2 28  mm
W(E) 30  °
X1 29  mm
Z(NA) 3  mm
기술 데이터
속성
Number of needles 10
Needle diameter 0.8  mm
Operating temperature 5 ... 50 °C
Weight 500  g
Protection type IP IP 53
Voltage DC 24 V - DC
Current consumption 900  mA
Additional function Variable stroke
Product family SNGI-AE
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

E-Plan 매크로
관련 문서
소프트웨어

이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

관련 문서언어
영어
영어

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동