VS-V-AH-T-PNP M8-4 S
Číslo dílu.: 10.06.02.00294
Vacuum/pressure switch with 2 teachable, digital output signals
Odvětví: Universal
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Shape | Horizontal |
| Switching point setting | Teach function |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Electrical connection | Male connect M8, 4 pole |
| Indication | LED |
| Protection type IP | IP 40 |
| with | fixed hysteresis |
| Inputs / outputs | 2 digital |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 10 mm |
| G1 | M8-M |
| H | 17,5 mm |
| L | 36,2 mm |
| L1 | 43 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Measured medium | Non-aggressive gases; dry, oil-free air |
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Max. overpressure safety | 5 bar |
| Repeatability | ± 1% of full-scale value |
| Hysteresis | Fixed: approx. 20 mbar |
| Inputs / outputs | 2 digital |
| Switching capacity max. | 200 mA |
| Indication | LED |
| Electrical connection | Male connect M8, 4 pole |
| Voltage | 10-30V DC |
| Current consumption | 20 mA |
| Protection type IP | IP 40 |
| Temperature influence | ± 3% of full-scale value |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Weight | 6 g |
| Product family | VS-V-AH |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace