VS-V-AH-T-PNP M8-4 S
Onderdeelnr.: 10.06.02.00294
Vacuüm-/drukschakelaar met 2 leergierig digitale uitgangssignalen
Industriesegmenten: Universeel
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Shape | Horizontal |
| Switching point setting | Teach function |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Electrical connection | Stekker M8, 4 pol |
| Indication | LED |
| Protection type IP | IP 40 |
| with | fixed hysteresis |
| Inputs / outputs | 2 digital |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 10 mm |
| G1 | M8-M |
| H | 17,5 mm |
| L | 36,2 mm |
| L1 | 43 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Measured medium | Niet-agressieve gassen en droge olievrije lucht |
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Max. overpressure safety | 5 bar |
| Repeatability | ± 1% van meetbereik |
| Hysteresis | Vast: ca. 20 mbar |
| Inputs / outputs | 2 digital |
| Switching capacity max. | 200 mA |
| Indication | LED |
| Electrical connection | Stekker M8, 4 pol |
| Voltage | 10-30V DC |
| Current consumption | 20 mA |
| Protection type IP | IP 40 |
| Temperature influence | ± 3% van meetbereik |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Weight | 6 g |
| Product family | VS-V-AH |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie