VS-V-AH-T-PNP M8-4 S
부품 번호.: 10.06.02.00294
Vacuum/pressure switch with 2 teachable, digital output signals
산업: 일반
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Shape | Horizontal |
| Switching point setting | Teach function |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Electrical connection | Male connect M8, 4 pole |
| Indication | LED |
| Protection type IP | IP 40 |
| with | fixed hysteresis |
| Inputs / outputs | 2 digital |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 10 mm |
| G1 | M8-M |
| H | 17.5 mm |
| L | 36.2 mm |
| L1 | 43 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Measured medium | Non-aggressive gases; dry, oil-free air |
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Max. overpressure safety | 5 bar |
| Repeatability | ± 1% of full-scale value |
| Hysteresis | Fixed: approx. 20 mbar |
| Inputs / outputs | 2 digital |
| Switching capacity max. | 200 mA |
| Indication | LED |
| Electrical connection | Male connect M8, 4 pole |
| Voltage | 10-30V DC |
| Current consumption | 20 mA |
| Protection type IP | IP 40 |
| Temperature influence | ± 3% of full-scale value |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Weight | 6 g |
| Product family | VS-V-AH |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서