VS-V-AH-T-PNP M8-4 S
Część nr.: 10.06.02.00294
Vacuum/pressure switch with 2 teachable, digital output signals
Branże: Uniwersalne
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Shape | Horizontal |
| Switching point setting | Teach function |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Electrical connection | Male connect M8, 4 pole |
| Indication | LED |
| Protection type IP | IP 40 |
| with | fixed hysteresis |
| Inputs / outputs | 2 digital |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 10 mm |
| G1 | M8-M |
| H | 17,5 mm |
| L | 36,2 mm |
| L1 | 43 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Measured medium | Non-aggressive gases; dry, oil-free air |
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Max. overpressure safety | 5 bar |
| Repeatability | ± 1% of full-scale value |
| Hysteresis | Fixed: approx. 20 mbar |
| Inputs / outputs | 2 digital |
| Switching capacity max. | 200 mA |
| Indication | LED |
| Electrical connection | Male connect M8, 4 pole |
| Voltage | 10-30V DC |
| Current consumption | 20 mA |
| Protection type IP | IP 40 |
| Temperature influence | ± 3% of full-scale value |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Weight | 6 g |
| Product family | VS-V-AH |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja