Schmalz

Informace o objednávce

Vacuum and pressure switch VS-V/P-W-D-K-3C-D is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: mounting bracket, mounting frame

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

VS-P10-W-D NPN K 3C-D

Číslo dílu.: 10.06.02.00681

Vacuum/pressure switch in cube shape with display and analog / digital output signals

Odvětví: Universal

Measuring range [bar]0,0 ... 10,0 bar
ShapeCube, digital display
Construction vacuum switchNPN switching
Electrical connectionCable
Inputs / outputs2 digital
DisplayDisplay 3-colored / 2-line
Protection type IPIP 40
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 30  mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G4 M3-F
H 21,3  mm
H1 36,3  mm
L 30  mm
LG1 9  mm
LG2 10  mm
LG4 4,5  mm
Lk 2 000  mm
X1 20  mm
Y1 20  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Measured medium Non-aggressive gases; dry, oil-free air
Measuring range [bar] 0,0 ... 10,0 bar
Max. overpressure safety 15  bar
Hysteresis Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Inputs / outputs 2 digital
Switching capacity max. 100  mA
Electrical connection Cable
Voltage 12-24V DC
Current consumption 30  mA
Protection type IP IP 40
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 73  g
Product family VS-V-W-D-K
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku