Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Vacuum and pressure switch VS-V/P-W-D-K-3C-D is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: mounting bracket, mounting frame

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VS-P10-W-D NPN K 3C-D

Część nr.: 10.06.02.00681

Vacuum/pressure switch in cube shape with display and analog / digital output signals

Branże: Uniwersalne

Measuring range [bar]0,0 ... 10,0 bar
ShapeCube, digital display
Construction vacuum switchNPN switching
Electrical connectionCable
Inputs / outputs2 digital
DisplayDisplay 3-colored / 2-line
Protection type IPIP 40
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 30  mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G4 M3-F
H 21,3  mm
H1 36,3  mm
L 30  mm
LG1 9  mm
LG2 10  mm
LG4 4,5  mm
Lk 2000  mm
X1 20  mm
Y1 20  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Measured medium Non-aggressive gases; dry, oil-free air
Measuring range [bar] 0,0 ... 10,0 bar
Max. overpressure safety 15  bar
Hysteresis Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Inputs / outputs 2 digital
Switching capacity max. 100  mA
Electrical connection Cable
Voltage 12-24V DC
Current consumption 30  mA
Protection type IP IP 40
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 73  g
Product family VS-V-W-D-K
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka