VS-P10-W-D NPN K 3C-D
Parça no.: 10.06.02.00681
Küp içinde vakum/basınç anahtarı ekranlı şekil ve dijital çıkış sinyalleri
Endüstriler: Genel
| Ölçüm aralığı [bar] | 0,0 ... 10,0 bar |
| Şekil | Küp, dijital ekran |
| İnşaat vakum anahtarı | NPN anahtarlama |
| Elektrik bağlantısı | Kablo |
| Girişler / çıkışlar | 2 dijital |
| Ekran | Ekran 3 renkli / 2 satırlı |
| Koruma tipi IP | IP 40 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 30 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | M5-F |
| G4 | M3-F |
| H | 21,3 mm |
| H1 | 36,3 mm |
| L | 30 mm |
| LG1 | 9 mm |
| LG2 | 10 mm |
| LG4 | 4,5 mm |
| Lk | 2.000 mm |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ölçülen ortam | Agresif olmayan gazlar; kuru, yağsız hava |
| Ölçüm aralığı [bar] | 0,0 ... 10,0 bar |
| Maks. aşırı basınç güvenliği | 15 bar |
| Histerezis | Ayarlanabilir: Ayarlanan değerin %0 ila %100'ü veya karşılaştırıcı modu |
| Girişler / çıkışlar | 2 dijital |
| Anahtarlama kapasitesi maks. | 100 mA |
| Elektrik bağlantısı | Kablo |
| Gerilim | 12-24V DC |
| Akım tüketimi | 30 mA |
| Koruma tipi IP | IP 40 |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Ağırlık | 73 g |
| Ürün ailesi | VS-V-W-D-K |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon