Schmalz

Bestelinformatie

Vacuum and pressure switch VS-V/P-W-D-K-3C-D is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: mounting bracket, mounting frame

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VS-P10-W-D NPN K 3C-D

Onderdeelnr.: 10.06.02.00681

Vacuüm-/drukschakelaar in kubusvorm met display en analoge/digitale uitgangssignalen

Industriesegmenten: Universeel

Measuring range [bar]0,0 ... 10,0 bar
ShapeCube, digital display
Construction vacuum switchNPN switching
Electrical connectionKabel
Inputs / outputs2 digital
DisplayDisplay 3-colored / 2-line
Protection type IPIP 40
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 30  mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-IG
G4 M3-F
H 21,3  mm
H1 36,3  mm
L 30  mm
LG1 9  mm
LG2 10  mm
LG4 4,5  mm
Lk 2.000  mm
X1 20  mm
Y1 20  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Measured medium Niet-agressieve gassen en droge olievrije lucht
Measuring range [bar] 0,0 ... 10,0 bar
Max. overpressure safety 15  bar
Hysteresis Instelbaar: 0 tot 100% van de instel- of vers
Inputs / outputs 2 digital
Switching capacity max. 100  mA
Electrical connection Kabel
Voltage 12-24V DC
Current consumption 30  mA
Protection type IP IP 40
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 73  g
Product family VS-V-W-D-K
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen