- NOVÝ
FMG 180x60x120 60 3 50-HT1
Číslo dílu.: 10.12.10.00111
Vacuum area gripper with individually activatable suction points
Length L | 180 (mm) |
Width B | 60 (mm) |
Height H | 120 (mm) |
Greiferabstand | 60 (mm) |
Number of suction plates | 3 |
Diameter Ds | 50 (mm) |
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Suction stroke Zs | 5 (mm) |
Cylinder stroke Z | 10 (mm) |
Communication | IO-Link (Class B) |
Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
Operating temperature max. | 50 (°C) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
B | 60 mm |
d1 | 8 mm |
d2 | 6 mm |
Ds | 50 mm |
H | 120 mm |
H1 | 133 mm |
L | 180 mm |
X1 | 60 mm |
Y1 | 48 mm |
Z | 10 mm |
Zs | 5 mm |
60 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Number of suction plates | 3 |
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Communication | IO-Link (Class B) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
Pressure max. | 6 bar |
Lift capacity (horizontal) | 285 N |
Operating temperature max. | 50 °C |
Weight | 1 100 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace
Software
Software
V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.
Dokumentace | Jazyk |
---|---|
Angličtina |