Schmalz

Consignes de commande

Le préhenseur de surface matrix FMG est livrée prête à être raccordée.
Le client a besoin d'une bride robot pour assembler un préhenseur de surface composé de plusieurs FMG.
Les points d'aspiration sont commandés via IO-Link par un module d'aspiration fourni par le client.
Une génération du vide externe avec fonction de ventilation est exigée.

Pièces livrables : unité de vanne, unité de levage, ventouse, éléments filtrants

Accessoires livrables : ventouses en différentes géométries et matières

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.
  • NOUVEU

FMG 180x60x120 60 3 50-HT1

Réf. article: 10.12.10.00111

Préhenseur pour zone de vide avec des points d'aspiration activables individuellement

Longueur L180 (mm)
Largeur B60 (mm)
Hauteur H120 (mm)
Greiferabstand60 (mm)
Nombre de ventouses plate3
Diamètre Ds50 (mm)
Matière de la ventouseMatière haute température HT1
Allongement de la course d'aspiration Zs5 (mm)
Allongement du cylindre Z10 (mm)
CommunicationIO-Link (Class B)
Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
Plage de pression (pression de service) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Température de travail max.50 (°C)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 60  mm
d1 8  mm
d2 6  mm
Ds 50  mm
H 120  mm
H1 133  mm
L 180  mm
X1 60  mm
Y1 48  mm
Z 10  mm
Zs 5  mm
60  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Nombre de ventouses plate 3
Matière de la ventouse Matière haute température HT1
Communication IO-Link (Class B)
Plage de pression (pression de service) [bar] 4,0 ... 6,0 bar
Pression max. 6  bar
Capacité de levage (horizontale) 285  N
Température de travail max. 50  °C
Poids propre 1 100  g
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation
Logiciel

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentationLangue
Anglais

Pièces de rechange

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier