- NUOVO
FMG 180x60x120 60 3 50-HT1
Numero articolo: 10.12.10.00111
Pinza per aree a vuoto con punti di aspirazione attivati singolarmente
Lunghezza L | 180 (mm) |
Larghezza B | 60 (mm) |
Altezza H | 120 (mm) |
Greiferabstand | 60 (mm) |
Numero di piastre di aspirazione | 3 |
Diametro Ds | 50 (mm) |
Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Freccia elastica Zs | 5 (mm) |
Freccia elastica del cilindro Z | 10 (mm) |
Comunicazione | IO-Link (Class B) |
Collegamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
Temperatura d'intervento max. | 50 (°C) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 60 mm |
d1 | 8 mm |
d2 | 6 mm |
Ds | 50 mm |
H | 120 mm |
H1 | 133 mm |
L | 180 mm |
X1 | 60 mm |
Y1 | 48 mm |
Z | 10 mm |
Zs | 5 mm |
60 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Numero di piastre di aspirazione | 3 |
Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Comunicazione | IO-Link (Class B) |
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
Pressione max. | 6 bar |
Capacità di sollevamento (orizzontale) | 285 N |
Temperatura d'intervento max. | 50 °C |
Peso | 1100 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
Documentazione | Lingua |
---|---|
Inglese |