- NOWY
FMG 180x60x120 60 3 50-HT1
Część nr.: 10.12.10.00111
Vacuum area gripper with individually activatable suction points
Length L | 180 (mm) |
Width B | 60 (mm) |
Height H | 120 (mm) |
Greiferabstand | 60 (mm) |
Number of suction plates | 3 |
Diameter Ds | 50 (mm) |
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Suction stroke Zs | 5 (mm) |
Cylinder stroke Z | 10 (mm) |
Communication | IO-Link (Class B) |
Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
Operating temperature max. | 50 (°C) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 60 mm |
d1 | 8 mm |
d2 | 6 mm |
Ds | 50 mm |
H | 120 mm |
H1 | 133 mm |
L | 180 mm |
X1 | 60 mm |
Y1 | 48 mm |
Z | 10 mm |
Zs | 5 mm |
60 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Number of suction plates | 3 |
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Communication | IO-Link (Class B) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
Pressure max. | 6 bar |
Lift capacity (horizontal) | 285 N |
Operating temperature max. | 50 °C |
Weight | 1100 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja
Oprogramowanie
Oprogramowanie
Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.
Dokumentacja | Język |
---|---|
Język angielski |