Schmalz

Instrucciones de pedido

El plano aspirante matricial FMG se suministra como producto listo para su conexión.
El cliente necesita una brida de amarre para montar un plano aspirante formado por varios FMG.
Los puntos de succión se controlan a través de IO-Link mediante un módulo de control proporcionado por el cliente.
Se requiere generación de vacío externa con función de ventilación.

Repuestos disponibles: unidad de válvulas, unidad de elevación, ventosa y elementos de filtro.

Accesorios disponibles: ventosas de distintas geometrías y materiales

Volver a la familia de productos
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.
  • NUEVO

FMG 180x60x120 60 3 50-HT1

N° de artículo: 10.12.10.00111

Pinza de vacío con puntos de succión activados individualmente

Longitud L180 (mm)
Anchura B60 (mm)
Altura H120 (mm)
Greiferabstand60 (mm)
Número de placas de ventosa3
Diámetro Ds50 (mm)
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Recorrido de aspiración Zs5 (mm)
Recorrido del cilindro Z10 (mm)
ComunicaciónIO-Link (Class B)
Conexión eléctricaConector M12, 5 pol
Margen de presión (presión operativa) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Temperatura de uso máx.50 (°C)
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 60  mm
d1 8  mm
d2 6  mm
Ds 50  mm
H 120  mm
H1 133  mm
L 180  mm
X1 60  mm
Y1 48  mm
Z 10  mm
Zs 5  mm
60  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Número de placas de ventosa 3
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Comunicación IO-Link (Class B)
Margen de presión (presión operativa) [bar] 4,0 ... 6,0 bar
Presión máx. 6  bar
Capacidad de elevación (horizontal) 285  N
Temperatura de uso máx. 50  °C
Peso 1100  g
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación
Software

El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentaciónIdioma
Inglés

Piezas de repuesto

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta