Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FST-C 100-HD1

Číslo dílu.: 10.01.20.01260

Suspension with height compensation and pneumat. clamping heavy-duty

Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Spring stroke Z100 (mm)
Weight9 (kg)
Length L170 (mm)
Width B170 (mm)
Height H50 (mm)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 170  mm
B1 410  mm
B2 45  mm
H 50  mm
H1 89,4  mm
L 170  mm
L1 250  mm
L2 220  mm
Z (Stroke) 100  mm
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku