Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

MOD-FLAN 157x120 SBX-C

Číslo dílu.: 10.01.20.01275

Flange module

Weight1.77 (kg)
Length L157 (mm)
Width B120 (mm)
Height H60 (mm)
Utilization designLarge-area vacuum gripper-C
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 120  mm
H 60  mm
H3 10  mm
G1 Ø 9 mm
L 157  mm
L3 91  mm
X1 120  mm
Y1 90  mm
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku