MOD-FLAN 157x120 SBX-C
Część nr.: 10.01.20.01275
Flange module
Weight | 1.77 (kg) |
Length L | 157 (mm) |
Width B | 120 (mm) |
Height H | 60 (mm) |
Utilization design | Large-area vacuum gripper-C |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 120 mm |
H | 60 mm |
H3 | 10 mm |
G1 | Ø 9 mm |
L | 157 mm |
L3 | 91 mm |
X1 | 120 mm |
Y1 | 90 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja