Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

MOD-FLAN 157x120 SBX-C

Osanro: 10.01.20.01275

Flange module

Weight1.77 (kg)
Length L157 (mm)
Width B120 (mm)
Height H60 (mm)
Utilization designLarge-area vacuum gripper-C
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 120  mm
H 60  mm
H3 10  mm
G1 Ø 9 mm
L 157  mm
L3 91  mm
X1 120  mm
Y1 90  mm
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin