MOD-FLAN 157x120 SBX-C
부품 번호.: 10.01.20.01275
Flange module
Weight | 1.77 (kg) |
Length L | 157 (mm) |
Width B | 120 (mm) |
Height H | 60 (mm) |
Utilization design | Large-area vacuum gripper-C |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 120 mm |
H | 60 mm |
H3 | 10 mm |
G1 | Ø 9 mm |
L | 157 mm |
L3 | 91 mm |
X1 | 120 mm |
Y1 | 90 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서