MOD-FLAN 157x120 SBX-C
Parça no.: 10.01.20.01275
Flanş modülü
Ağırlık | 1.77 (kg) |
Uzunluk L | 157 (mm) |
Genişlik B | 120 (mm) |
Yükseklik H | 60 (mm) |
İnşaat kullanımı | Geniş alanlı vakumlu tutucu-C |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 120 mm |
H | 60 mm |
H3 | 10 mm |
G1 | Ø 9 mm |
L | 157 mm |
L3 | 91 mm |
X1 | 120 mm |
Y1 | 90 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon