FST-C 100-HD1
부품 번호.: 10.01.20.01260
Suspension with height compensation and pneumat. clamping heavy-duty
Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
Spring stroke Z | 100 (mm) |
Weight | 9 (kg) |
Length L | 170 (mm) |
Width B | 170 (mm) |
Height H | 50 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 170 mm |
B1 | 410 mm |
B2 | 45 mm |
H | 50 mm |
H1 | 89.4 mm |
L | 170 mm |
L1 | 250 mm |
L2 | 220 mm |
Z (Stroke) | 100 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서