Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FST-C 100-HD1

Część nr.: 10.01.20.01260

Suspension with height compensation and pneumat. clamping heavy-duty

Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Spring stroke Z100 (mm)
Weight9 (kg)
Length L170 (mm)
Width B170 (mm)
Height H50 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 170  mm
B1 410  mm
B2 45  mm
H 50  mm
H1 89,4  mm
L 170  mm
L1 250  mm
L2 220  mm
Z (Stroke) 100  mm
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka