Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FST-C 100-HD1

Osanro: 10.01.20.01260

Suspension with height compensation and pneumat. clamping heavy-duty

Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Spring stroke Z100 (mm)
Weight9 (kg)
Length L170 (mm)
Width B170 (mm)
Height H50 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 170  mm
B1 410  mm
B2 45  mm
H 50  mm
H1 89,4  mm
L 170  mm
L1 250  mm
L2 220  mm
Z (Stroke) 100  mm
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin