VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140
Číslo dílu.: 10.03.01.00153
Vacuum valve for limiting the maximum vacuum pressure
Outside diameter D | 58 (mm) |
Max. vacuum | -950 (mbar) |
Thread G1 | G1-1/4"-M |
Length L | 72 (mm) |
Utilization design | Pump EVE |
Size | 60-140 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
Atribut | Wert |
---|---|
D | 58 mm |
G1 | G1-1/4"-M |
LG1 | 15 mm |
L | 72 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Size | 60-140 |
Weight | 352 g |
Max. vacuum | -950 mbar |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace