Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140

Osanro: 10.03.01.00153

Vacuum valve for limiting the maximum vacuum pressure

Outside diameter D58 (mm)
Max. vacuum-950 (mbar)
Thread G1G1-1/4"-M
Length L72 (mm)
Utilization designPump EVE
Size60-140
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
D 58  mm
G1 G1-1/4"-M
LG1 15  mm
L 72  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 60-140
Weight 352  g
Max. vacuum −950  mbar
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin