VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140
Parça no.: 10.03.01.00153
Maksimum vakum basıncını sınırlamak için vakum valfi
Dış çap D | 58 (mm) |
Maks. vakum | -950 (mbar) |
Diş G1 | G1-1/4"-M |
Uzunluk L | 72 (mm) |
İnşaat kullanımı | Pompa EVE |
Boyut | 60-140 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 58 mm |
G1 | G1-1/4"-M |
LG1 | 15 mm |
L | 72 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut | 60-140 |
Ağırlık | 352 g |
Maks. vakum | -950 mbar |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon