VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140
Część nr.: 10.03.01.00153
Vacuum valve for limiting the maximum vacuum pressure
Outside diameter D | 58 (mm) |
Max. vacuum | -950 (mbar) |
Thread G1 | G1-1/4"-M |
Length L | 72 (mm) |
Utilization design | Pump EVE |
Size | 60-140 |
Dane projektowe
Dane projektowe
Atrybut | Wartość |
---|---|
D | 58 mm |
G1 | G1-1/4"-M |
LG1 | 15 mm |
L | 72 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Size | 60-140 |
Weight | 352 g |
Max. vacuum | -950 mbar |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja