VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140
부품 번호.: 10.03.01.00153
Vacuum valve for limiting the maximum vacuum pressure
Outside diameter D | 58 (mm) |
Max. vacuum | -950 (mbar) |
Thread G1 | G1-1/4"-M |
Length L | 72 (mm) |
Utilization design | Pump EVE |
Size | 60-140 |
디자인 데이터
디자인 데이터
속성 | 값 |
---|---|
D | 58 mm |
G1 | G1-1/4"-M |
LG1 | 15 mm |
L | 72 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Size | 60-140 |
Weight | 352 g |
Max. vacuum | -950 mbar |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서