Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

DI-PL ZLW 846x646 O20 KE

Číslo dílu.: 10.01.22.07488

Plate with sealing function for layer gripper

Length L846 (mm)
Width B646 (mm)
Height H20 (mm)
Additional function area gripperAdhesive tape on one side
Measuring range [bar] bar
withAdhesive tape on one side
Utilization designLightweight layer gripper
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
B 646  mm
B2 24,22  mm
H 20  mm
L 846  mm
L2 25,5  mm
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku