Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

DI-PL ZLW 846x646 O20 KE

Art-Nr.: 10.01.22.07488

Platte mit Dichtfunktion für Lagengreifer

Länge L846 (mm)
Breite B646 (mm)
Höhe H20 (mm)
Zusatzfunktion FlächengreiferKlebeband einseitig
Messbereich [bar] bar
mitKlebeband einseitig
Verwendung KonstruktionLeichtbau-Lagengreifer
Konstruktionsdaten
Attribut Wert
B 646  mm
B2 24.22  mm
H 20  mm
L 846  mm
L2 25.5  mm
Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb