Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

DI-PL ZLW 846x646 O20 KE

Onderdeelnr.: 10.01.22.07488

Plaat met afdichtfunctie voor lagengrijper

Length L846 (mm)
Width B646 (mm)
Height H20 (mm)
Additional function area gripperAdhesive tape on one side
Measuring range [bar] bar
withPlakband aan een zijde
Utilization designLightweight layer gripper
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
B 646  mm
B2 24,22  mm
H 20  mm
L 846  mm
L2 25,5  mm
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen