DI-PL ZLW 846x646 O20 KE
N° de artículo: 10.01.22.07488
Placa con función de sellado para la pinza de capas
| Longitud L | 846 (mm) |
| Anchura B | 646 (mm) |
| Altura H | 20 (mm) |
| Función adicional plano aspirante | Cinta adhesiva por una cara |
| Margen de medición [bar] | bar |
| con | Cinta en un lado |
| Diseño de aplicación | Garra ligeras para capas completas |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 646 mm |
| B2 | 24,22 mm |
| H | 20 mm |
| L | 846 mm |
| L2 | 25,5 mm |
Documentación
Documentación