Schmalz

Yaskawa

Ready-to-connect handling sets for robots from the manufacturer Yaskawa

Product Inquiry
Technické údaje
  • Ready-to-connect handling sets for robots from the manufacturer Yaskawa
  • Includes gripper, suitable flange and connection cable

Produkty

Finger Grippers mGrip
Finger Grippers mGrip
  • Load capacity up to 10 kg
  • Workpiece width up to 300 mm
  • Gripping speed up to 120 picks per minute
  • Gripper made of FDA-compliant materials (POM, silicone, stainless steel), protection class IP69K
Product Inquiry

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku