- 효율적
기술 데이터
기술 데이터
- 로봇(제조사: Yaskawa)용 즉시 연결형 핸들링 세트
- 그리퍼, 적합한 플랜지 및 연결 케이블 포함
제품
- 효율적
ROB-SET FXCB YASKAWA O2010.01.43.00067
| with | |
| for | YASKAWA |
| Type | HC10DT <2022 |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |
ROB-SET FXCB YASKAWA O2010.01.43.00183
| with | |
| for | YASKAWA |
| Type | HCP10DTP, HCP20DTP ≥2022 |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |
ROB-SET FXCB YASKAWA O2010.01.43.00143
| with | |
| for | YASKAWA |
| Type | HC20DT-B12 <2022 |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |
ROB-SET FXCB YASKAWA SPB210.01.43.00131
| with | |
| for | YASKAWA |
| Type | HC10DT <2022 |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |
ROB-SET FXCB YASKAWA SPB210.01.43.00184
| with | |
| for | YASKAWA |
| Type | HCP10DTP, HCP20DTP ≥2022 |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |
ROB-SET FXCB YASKAWA SPB210.01.43.00153
| with | |
| for | YASKAWA |
| Type | HC20DT-B12 <2022 |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |
핑거 그리퍼 mGrip
- 최대 10kg의 적재 용량
- 최대 300mm의 작업물 폭
- 분당 최대 120픽의 그립 속도
- FDA 준수 재질(POM, 실리콘, 스테인리스 스틸)로 제작된 그리퍼, 보호 등급 IP69K
Sack Grippers PSSG-X
- Sack gripper with integrated vacuum generation
- Dimensions: 290 x 215 mm to 350 x 250 mm
- Material: NBR, SI
제품 요청