모듈식 그리핑 시스템 PXT
모듈식 그리퍼 키트 PXT는 경량 로봇 공학을 위한 유연한 그리핑 시스템의 구성을 최적화합니다. 소수의 표준화된 구성품만으로도 매우 다양한 처리 프로세스를 위한 솔루션이 구현됩니다. 내부의 진공 가이드가 실용성과 용도의 유연성을 극대화합니다. 몇 개의 공구만으로 조립과 개조를 빠르고 간편하게 할 수 있습니다.
단일 소스의 모든 것
적합한 연결 부품이 있는 모든 Schmalz 구성품 및 사전 구성된 로봇 플랜지용 모듈식 시스템
사용하기 쉬운
표준 구성품이 적어 범용성이 뛰어나고 단 몇 가지의 공구만 있으면 됩니다
슬림 그리퍼 디자인
통합 가능한 진공 가이드로 중량이 가볍고 간섭이 감소함
유연한 확장
변화하는 요구 사항에 맞게 빠르게 조정 및 고품질 구성품으로 다회 사용 가능
전부
전부
IMG 1:
- 여섯 가지 로봇 유형을 위한 연결부가 있는 멀티 플랜지 (1)
- 표준 프로파일 (2)
- 슬롯 너트용 홈이 있는 프로파일 (3)
- 내부 진공 가이드 및 Push-in 피팅을 위한 연결 요소 (4)
- 케이블 바인더로 호스와 케이블을 고정하기 위한 범용 브래킷 (5)
- M6 나사로 다양한 구성품을 연결하기 위한 멀티 연결 블록 (6)
- 유체 가이드가 있는 크로스 커넥터 (7)
- 싱글 크로스 커넥터 (8), 유체 가이드가 있는 크로스 커넥터와 높이 호환
- 표준 프로파일의 진공화를 위한 실링 엔드 커버 (9)
- 회전식 진공 패드 연결부 G1/4가 있는 내부 진공 가이드용 연결 부품 (10)
- 이동식 진공 패드 연결부 (11), 스프링 플런저가 없는 연결부와 높이 호환
- 내부 진공 가이드용 연결 부품 (12), 진공 패드 G1/4 포함
- 진공 패드 연결부 (13), 스프링 플런저 포함/제외
IMG 2:
- 세로 방향 크로스헤드를 연결하는 플랜지(1)
- 2개의 3D 클램프와 1개의 크로스 커넥터(2) 및 회전형 스프링 플런저 연결(2a)을 통한 크로스헤드의 이중 회전
- 3D 클램프와 크로스 커넥터(3) 및 회전형 석션 컵 연결(3a)을 통한 크로스헤드의 단일 회전
- 2개의 3D 클램프와 1개의 병렬 커넥터(4) 및 3D 클램프에 대한 회전형 석션 컵 연결을 통한 석션 컵의 병렬 변위
- 내부 커넥터(5) 및 회전형 석션 컵 연결(5a)을 통한 크로스헤드의 단일 회전
주문 정보
주문 정보
제품 코드
제품 코드는 부품 번호와 마찬가지로 슈말츠에서 제품 구성을 고유하게 식별하는 데 사용됩니다. 제품 코드는 제품 라벨이나 견적서 또는 주문서에서 찾을 수 있습니다. 제품에 대한 질문이 있거나 구성을 다시 주문하고 싶으신가요? 그렇다면 슈말츠에 문의할 때 이 키를 준비해 주세요.
PXT
E12
500
S
12
ABC00001C
이름 지정
| 코드 | 유형 |
|---|---|
| PXT | PXT |
진공 가이드 및 빔
| 코드 | 유형 |
|---|---|
| E 10 - 26 |
외부 진공 가이드 10 = 메인 크로스 빔 1개, 크로스 빔 0개 26 = 메인 크로스 빔 2개, 크로스 빔 6개 |
| I 10 - 26 |
내부 진공 가이드 10 = 메인 크로스 빔 1개, 크로스 빔 0개 26 = 메인 크로스 빔 2개, 크로스 빔 6개 |
길이 메인 트래버스(mm)
| 코드 | 유형 |
|---|---|
| 번호 | 길이 메인 트래버스 |
연결
| 코드 | 유형 |
|---|---|
| S | 흡입 컵 |
| HS | 석션컵용 홀더 |
| HP | 스프링 플런저용 홀더 |
| P | 스프링 플런저 |
| PS 스프링 플런저 | 스프링 플런저 + 흡입 컵 |
그립 포인트 수
| 코드 | 유형 |
|---|---|
| 1...24 | 그립 포인트 1~24개 |
구성 코드
| 코드 | 유형 |
|---|---|
| ABC00001C | 개별 구성 코드 |
주문 정보
다음과 같은 세 가지 주문 옵션이 제공됩니다.
- 개별 구성품으로 조립 및 구성된 그리퍼를 주문합니다.
- 구성된 그리퍼를 주문하고 개별 부품을 직접 조립합니다.
- 필요에 따라 개별 구성품을 주문합니다.
산업
산업
- •유니버설
샘플 구성
샘플 구성
제품
Starter set PXT
- Consisting of more than 50 parts
- Including 4 or 6 vacuum suction cups type SPB1-50
- Assembly of a complete gripping system with single or double main beam
플랜지 세트 PXT
- 일반 경량 로봇에 적합한 플랜지 패턴
- 싱글 또는 더블 병렬형 빔에 적합한 연결
- 튜브 프로파일 D30에 적합
- 간편한 조립을 위한 클램핑 링과 클램핑 스트립
제품 구성




.jpg)