Schmalz

Greiferbaukasten PXT

Der modulare Greiferbaukasten PXT optimiert den Aufbau flexibler Greifsysteme für die Leichtbaurobotik. Mit nur wenigen standardisierten Komponenten lassen sich Lösungen für verschiedenste Handhabungsprozesse realisieren. Die innenliegende Vakuum-Führung gewährleistet dabei höchste Einsatzflexibilität und Praktikabilität. Die Montage und Umrüstung gehen einfach, schnell und mit wenigen Werkzeugen vonstatten.

Produkt konfigurieren
Alles aus einer Hand

Modulares System mit passenden Anbindungselementen für alle Schmalz Komponenten und vorkonfigurierten Roboterflanschen

Einfache Handhabung

Wenige Standardkomponenten bieten eine große Einsatzvielfalt und erfordern nur wenige Werkzeuge

Schlankes Greiferdesign

Geringes Eigengewicht und geringe Störkontur durch integrierbare Vakuum-Führung

Flexible Erweiterung

Schnelle Anpassung an wechselnde Anforderungen und Mehrfachverwendung dank hochwertiger Komponenten

Baukastenübersicht

IMG 1:

  • Multiflansch (1) mit Anbindungen für sechs Robotertypen
  • Standardprofil (2)
  • Profil mit Nut (3) für Nutensteine
  • Anbindungselement (4) für innenliegende Vakuum-Führung und Steckverschraubung
  • Universalhalter (5) zur Befestigung von Schläuchen und Kabeln mittels Kabelbinder
  • Multi-Anbindungsblock (6) zur Anbindung diverser Komponenten mittels M6 Schrauben
  • Fluidführender Kreuzverbinder (7)
  • Einfacher Kreuzverbinder (8), höhenkompatibel zu fluidführendem Kreuzverbinder
  • Dichtende Enddeckel (9) zur Evakuierung der Standardprofile
  • Anbindungselement für innenliegende Vakuum-Führung (10) mit schwenkendem Saugeranschluss G1/4
  • Verschiebbare Sauger-Anbindung (11), höhenkompatibel zu Anbindungen ohne Federstößel
  • Anbindungselement für innenliegende Vakuum-Führung (12) mit Sauger G1/4
  • Sauger-Anbindung (13) mit und ohne Federstößel

 

IMG 2:

  • Flansch (1) zur Anbindung einer Längstraverse
  • Zweifache Rotation der Quertraverse über zwei 3D-Schellen und einen Kreuzverbinder (2) sowie schwenkbare Federstößel-Anbindung (2a)
  • Einfache Rotation der Quertraverse über 3D-Schelle und Kreuzverbinder (3) sowie schwenkbare Sauger-Anbindung (3a)
  • Parallele Verschiebung des Saugers über zwei 3D-Schellen und einen Parallelverbinder (4) sowie schwenkbare Sauger-Anbindung an der 3D-Schelle (4a)
  • Einfache Rotation der Quertraverse über einen Innenverbinder (5) und schwenkbare Sauger-Anbindung (5a)
Bestellinformationen

Produktschlüssel

Der Produktschlüssel dient ähnlich einer Artikelnummer der eindeutigen Identifikation von Produktkonfigurationen bei Schmalz. Der Produktschlüssel ist auf dem Produktlabel oder dem Angebot bzw. Auftrag zu finden. Sie haben Fragen zu Ihrem Produkt oder möchten eine Konfiguration nochmal bestellen? Dann halten Sie am besten bereits bei der Kontaktaufnahme mit Schmalz diesen Schlüssel bereit.

PXT
E12
500
S
12
ABC00001C
Benennung
Code Typ
PXT PXT
Vakuumführung und Traversen
Code Typ
E 10 - 26

Externe Vakuum-Führung

10 = 1 Haupttraverse, 0 Quertraversen

26 = 2 Haupttraversen, 6 Quertraversen

I 10 - 26

Interne Vakuum-Führung

10 = 1 Haupttraverse, 0 Quertraversen

26 = 2 Haupttraversen, 6 Quertraversen

Länge Haupttraverse in mm
Code Typ
Zahl Länge Haupttraverse
Anbindung
Code Typ
S Sauggreifer
HS Halter für Sauger
HP Halter für Federstößel
P Federstößel
PS Federstößel + Sauggreifer
Anzahl Greifstellen
Code Typ
1...24 1 bis 24 Greifstellen
Konfigurationscode
Code Typ
ABC00001C Individueller Konfigurationscode

Bestellhinweise

Wir bieten Ihnen drei Bestelloptionen an:

  1. Sie bestellen einen konfigurierten, aus einzelnen Komponenten montierten Greifer.
  2. Sie bestellen einen konfigurierten Greifer und montieren die Einzelteile selbst.
  3. Sie bestellen die Einzelkomponenten entsprechend Ihrem Bedarf.
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch
Beispielkonfigurationen

Anwendung im Werkstück-Handling von Halbfertigteilen oder bei Logistikaufgaben

Zur Konfiguration

Handhabung von Profilen, Rohren und Traversen

Zur Konfiguration

Einsatz in Montageprozessen

Zur Konfiguration

Handling von Freiformteilen durch Möglichkeit zum dreidimensionalen Aufbau des Greifers

Zeitgleiches Handhaben mehrerer Werkstücke zum Beispiel bei Materialzuschnitten

Zur Konfiguration

Einsatz bei der Maschinenbeladung und -entladung

Zur Konfiguration

Produkte

Produkt konfigurieren

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb