- EFFICACE
ROB-SET ECBPi YASKAWA10.03.01.00509
| Construction de l'utilisation | CobotPump |
| por | YASKAWA |
| Type | HC10DT (<2022) |
| Construction de l'utilisation | CobotPump |
| por | YASKAWA |
| Type | HC10DT (<2022) |
| Construction de l'utilisation | CobotPump |
| por | Yaskawa |
| Type | HC10DTP,HC20DTP ≥2022 |
| avec | Préhenseur de surf FXCB |
| por | YASKAWA |
| Type | HC10DT <2022 |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur NPN |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| avec | Préhenseur de surf FXCB |
| por | YASKAWA |
| Type | HCP10DTP, HCP20DTP ≥2022 |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur NPN |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| avec | Préhenseur de surf FXCB |
| por | |
| Type | HC20DT-B12 <2022 |
| Pressostat et vacuostat de type construction | |
| Vanne de commande |
| avec | Préhenseur de surf FXCB |
| por | YASKAWA |
| Type | HC10DT <2022 |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur NPN |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| avec | Préhenseur de surf FXCB |
| por | |
| Type | HCP10DTP, HCP20DTP ≥2022 |
| Pressostat et vacuostat de type construction | |
| Vanne de commande |
| avec | Préhenseur de surf FXCB |
| por | YASKAWA |
| Type | HC20DT-B12 <2022 |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur NPN |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |