- EFFICIËNT
Technische gegevens
Technische gegevens
- Aansluitklare handlingsets voor robots van de fabrikant Yaskawa
- Inclusief grijper, bijpassende flens en aansluitkabel
Producten
- EFFICIËNT
End-of-arm Ecosysteem MATCH
- Belastbaar tot 25 kg
- Compatibel met alle gangbare lichtgewicht robots
ROB-SET FXCB YASKAWA O2010.01.43.00067
| with | |
| for | YASKAWA |
| Type | HC10DT <2022 |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |
ROB-SET FXCB YASKAWA O2010.01.43.00183
| with | |
| for | YASKAWA |
| Type | HCP10DTP, HCP20DTP ≥2022 |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |
ROB-SET FXCB YASKAWA O2010.01.43.00143
| with | |
| for | YASKAWA |
| Type | HC20DT-B12 <2022 |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |
ROB-SET FXCB YASKAWA SPB210.01.43.00131
| with | |
| for | YASKAWA |
| Type | HC10DT <2022 |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |
ROB-SET FXCB YASKAWA SPB210.01.43.00184
| with | |
| for | YASKAWA |
| Type | HCP10DTP, HCP20DTP ≥2022 |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |
ROB-SET FXCB YASKAWA SPB210.01.43.00153
| with | |
| for | YASKAWA |
| Type | HC20DT-B12 <2022 |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |
Vlakke grijpers FQE
- Geïntegreerde pneumatische vacuümgenerator of aansluiting voor externe vacuümopwekking
- Afdichtingselement: afdichtingsschuim of zuignappen
Lichtgewicht vlakke grijper ZLW
- Lagengrijper in lichtgewicht constructie
- Belastbaar tot 20 kg
- Max. Afmetingen (LxB): 800 x 800 mm
- Afdichtingselement: afdichtingsschuim of zuignap
Grijperbouwpakket PXT
- Bijpassende flensplaten voor gangbare robottypes of universele flens
- Montageprofiel met interne vacuümgeleider
- Compatibel met alle Schmalz componenten
Lichtgewicht grijpersystemen SLG
- Tilcapaciteit max. 10 kg
- Externe of geïntegreerde vacuümopwekking
Vingergrijpers mGrip
- Laadvermogen tot 10 kg
- Werkstukbreedte tot 300 mm
- Grijpsnelheid tot 120 picks per minuut
- Grijper gemaakt van FDA-conform materiaal (POM, siliconen, roestvast staal), beschermingsklasse IP69K
Sack Grippers PSSG-X
- Sack gripper with integrated vacuum generation
- Dimensions: 290 x 215 mm to 350 x 250 mm
- Material: NBR, SI
Productaanvraag