Schmalz

Yaskawa

Gotowe do podłączenia zestawy do robotów Yaskawa

Zapytanie o produkt
Dane techniczne
  • Gotowe do podłączenia zestawy obsługowe do robotów producenta Yaskawa
  • Zestaw obejmuje chwytak, pasujący kołnierz i kabel przyłączeniowy

Produkty

Lekkie Chwytaki Warstwowe ZLW
Lekkie Chwytaki Warstwowe ZLW
  • Chwytak warstwowy o lekkiej konstrukcji
  • Udźwig do 20 kg
  • Maks. Wymiary (dł. x szer.): 800 x 800 mm
  • Element uszczelniający: pianka uszczelniająca lub przyssawka
Chwytak palczasty mGrip
Chwytak palczasty mGrip
  • Udźwig do 10 kg
  • Szerokość przedmiotu obrabianego do 300 mm
  • Prędkość chwytania do 120 chwytów na minutę
  • Chwytak wykonany z materiałów zgodnych z FDA (POM, silikon, stal nierdzewna), stopień ochrony IP69K
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka