Schmalz

Mounting Technology PXT

Mounting elements for quick connection of beams

Konfigurace nyní

Option for internal vacuum guide saves the use of complex hosing

Simple assembly thanks to standardized elements

3D connectors offer optimum adaptation to free-form parts

Configure instead of construct

Assemble an individual PXT gripper easily and quickly in just a few steps from the modular system.

Configure now
Nadstavba
  • 90° connector (1) optionally with internal vacuum guide
  • 3D connector (2) adjustable in angle without stops
  • Inner connector (3) for 90° connection in a plane
Technické údaje
  • 90° cross connector with optional vacuum feed-through
  • 3D connectors for free-form surfaces
Odvětví
  • Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Industry sector

Nenašli jste ten správný produkt?

Nakonfigurujte si správný produkt pro svou aplikaci hned teď!

1 - 7 z 7 výsledků

HTR-KRZ PXT D30-I D30-I IV

Číslo dílu.: 10.01.49.00034

Cross connector for connection of two profiles

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Shapeint. vacuum feedthrough
Length L40 (mm)
Width B40 (mm)
Height H29.5 (mm)
Clamping range [mm] mm
VBR-PR 38x30x24 P

Číslo dílu.: 25.09.06.00121

Section connector

Length L38 (mm)
Width B30 (mm)
Height H24 (mm)
Clamping range [mm] mm
MaterialAluminum
HTR-KRZ PXT D30-I D30-I

Číslo dílu.: 25.09.06.00123

Cross connector for connection of two profiles

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Length L40 (mm)
Width B40 (mm)
Height H30.6 (mm)
Clamping range [mm] mm
HTR-D30-I FL PXT

Číslo dílu.: 25.09.06.00120

Holder system

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Shapeflat
Length L20 (mm)
Width B20 (mm)
Height H9.6 (mm)
Clamping range [mm] mm
HTR-D30-I M6-IG D PXT

Číslo dílu.: 25.09.06.00154

Holder system

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
ShapeDouble block
Length L38 (mm)
Width B25.8 (mm)
Height H35 (mm)
Clamping range [mm] mm
Thread G1M6-F
VBR-PR D30-I D30-I

Číslo dílu.: 10.01.49.00047

Section connector

Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Length L44.1 (mm)
Clamping range [mm] mm
ROHR-SCHEL 30-30 AL

Číslo dílu.: 25.09.06.00122

Pipe clamp

Length L37 (mm)
Clamping range [mm]30.0 ... 30.0 mm
MaterialAluminum

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku