Schmalz

Manual handling • Cleanroom

Schmalz Videocast - Vakuum-Schlauchheber JumboSprint Hygienic #28

Entdecke den JumboSprint Hygienic, die ideale Vakuum-Handhabungslösung für Reinräume und Hygienebereiche! Egal ob in der Pharmaproduktion, Lebensmittelverarbeitung oder anderen Branchen mit hohen Sauberkeitsanforderungen – dieser Schlauchheber ermöglicht ergonomisches und sicheres Heben und Bewegen von Werkstücken bis zu 50 kg. Von Lebensmitteln über Säcke bis hin zu Fässern und Eimern - dieser Schlauchheber ist vielseitig einsetzbar.

In diesem Video erfährst du, wie der JumboSprint Hygienic die Produktivität steigert, indem er Handhabungs- und Beschickungszeiten verkürzt. Dank seiner werkzeuglosen Demontage, abwischbarem Schutzschlauch und Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln ermöglicht er zudem eine einfache und schnelle Reinigung. Seine riss- und spaltarme Konstruktion minimiert Ansatzmöglichkeiten für Pulver und Keime, während integrierte Filterelemente Umgebungskontaminationen verhindern und Mitarbeiter schützen.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.

ALLES DA: Zeitersparnis durch höchste globale Verfügbarkeit
Weltweit verfügbar. Langfristig gesichert: Sie brauchen Lösungen, keine Wartezeiten.

ALLES PASST: Einfache Systemauslegung
Einfach kombinieren. Sicher entscheiden: Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt und bieten vollständige Kompatibilität.

ALLES KLAR: Maximale Kosteneffizienz
Volle Funktion. Attraktiver Preis: Ideal für Standardanwendungen mit klaren Anforderungen.

Mehr zum Vorzugsprogramm Schmalz Select erfahren