Schmalz

Manual handling • Cleanroom

Schmalz Videocast - Elevadores por vacío JumboSprint Hygienic #28

Descubra el JumboSprint Hygienic, la solución de manipulación con vacío ideal para salas blancas y superficies higiénicas. Ya sea en la producción farmacéutica, el procesamiento de alimentos u otros sectores profesionales con elevadas exigencias de limpieza, este tubo elevador permite levantar y mover de forma ergonómica y segura piezas de hasta 50 kg de peso. Desde alimentos y sacos hasta bidones y cubos, este tubo elevador es extremadamente versátil. Vea este vídeo para descubrir cómo el JumboSprint Hygienic aumenta la productividad reduciendo los tiempos de handling y carga. Gracias a su desmontaje sin herramientas, su tubo flexible de protección limpiable y su resistencia a los productos de limpieza, también facilita y agiliza la limpieza. Su diseño con pocas grietas y espacios reducidos minimiza las oportunidades de acumulación de polvo y gérmenes, mientras que los elementos de filtro integrados evitan la contaminación ambiental y protegen a los empleados.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select